Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Nipplo di collegamento ventosa
Famiglia raccordo | N 012 |
Filettatura G1 | G1/4"-IG |
Lunghezza L1 | 29,5 mm |
Lunghezza L | 15 mm |
Lunghezza di montaggio | 15 mm |
Diametro nominale dn | 6 mm |
Materiale | Alluminio |
Larghezza tra gli appartamenti SW2 | 6 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 6 mm |
D | 18 mm |
D2 | 13 mm |
G1 | G1/4"-IG |
L | 15 mm |
L1 | 29,50 mm |
L2 | 11,50 mm |
L3 | 3 mm |
LG1 | 13 mm |
SW1 | 22 mm |
SW2 | 6 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Famiglia raccordo | N 012 |
Materiale | Alluminio |
Peso | 18,30 g |
Note sull’ordine: SA-NIP N012 G1/4-IG DN600