PFYN 50 VU1-72 G1/4-IG

N. articolo: 10.01.01.00547
Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide
Dimensione: 50
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
PFYN 50 VU1-72 G1/4-IG
Attributo Valore
Dmax(S) 53 mm
dn 3,5 mm
Ds 50 mm
G1 G1/4"-IG
H 32 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 4,5 mm