PFG 30 VU1-72 N007

N. articolo: 10.01.01.00549
Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
PFG 30 VU1-72 N007
Attributo Valore
d 6 mm
d1 11 mm
Dk 16 mm
Dmax(S) 31,5 mm
Ds 29 mm
H 13 mm
H2 7 mm
H3 7 mm
Z (Corsa) 3 mm