PFYN 30 VU1-72 G1/8-AG

N. articolo: 10.01.01.00550
Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-AG
PFYN 30 VU1-72 G1/8-AG
Attributo Valore
Dmax(S) 31,5 mm
dn 2 mm
Ds 30 mm
G1 G1/8"-AG
H 18 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Corsa) 3 mm