Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Piastra di aspirazione per l'impiego in campo di temperatura elevato
Dimensione | 90 |
Materiale aspiratore | Caucciù fluorat FPM-F |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Allacciamento | G1/4-AG |
Temperatura di lavoro max. | 350 °C |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 6 mm |
Dmax(S) | 98 mm |
Ds | 90 mm |
G1 | G1/4"-AG |
H | 39 mm |
LG1 | 11 mm |
SW1 | 6 mm |
Z (Corsa) | 16,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 230 N |
Volume | 91,10 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 250 mm |
Pot. aspirante richiesta per pu = -0,6 bar | 12 l/min |
Dimensione | 90 |
Numero pieghe | 0 |
Temperatura di lavoro max. | 350 °C |
Materiale aspiratore | Caucciù fluorat FPM-F |
Peso | 225 g |
Famigilia de prodotti | SPL-HT |
Note sull’ordine: SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG
La piastra di aspirazione SPL-HT FPM-F (parte in elastomero + supporto) viene fornita montata. La fornitura è costituita da:
Parti di ricambio disponibili: SPL-HT FPM-F