Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Piastra di aspirazione per l'impiego in campo di temperatura elevato
Dimensione | 90 |
Materiale aspiratore | Caucciù fluorat FPM-F |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Temperatura di lavoro max. | 350 °C |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 72 mm |
d1 | 78 mm |
d2 | 4 mm |
Dk | 86 mm |
Dmax(S) | 98 mm |
Ds | 90 mm |
H | 36 mm |
H2 | 4 mm |
H3 | 9,50 mm |
Z (Corsa) | 16,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 230 N |
Volume | 119 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 250 mm |
Dimensione | 90 |
Temperatura di lavoro max. | 350 °C |
Materiale aspiratore | Caucciù fluorat FPM-F |
Peso | 79,20 g |
Famigilia de prodotti | SPL-HT |
Note sull’ordine: SPL-HT 90 FPM-F-65