Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione | 15 |
Materiale aspiratore | Vulkollan VU1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 72 Shore A |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 4,50 mm |
d1 | 8,50 mm |
Dk | 11,50 mm |
Dmax(S) | 17 mm |
Ds | 14,50 mm |
H | 9,50 mm |
H2 | 2,50 mm |
H3 | 4,50 mm |
Z (Corsa) | 1,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione | 15 |
Materiale aspiratore | Vulkollan VU1 |
Potenza aspir. | 8,50 N |
Volume | 0,47 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 12,50 mm |
Durezza del materiale [Shore A] | 72 Shore A |
Peso | 0,70 g |
Numero pieghe | 0 |
Famigilia de prodotti | PFG |
Note sull’ordine: PFG 15 VU1-72 N005