PFYN 15 VU1-72 G1/8-IG

N. articolo: 10.01.01.00557
Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide
Dimensione: 15
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-IG
PFYN 15 VU1-72 G1/8-IG
Attributo Valore
Dmax(S) 17,5 mm
dn 2 mm
Ds 14,5 mm
G1 G1/8"-IG
H 25,5 mm
LG1 9 mm
SW1 14 mm
Z (Corsa) 1,5 mm