SGON 4x2 SI-60 M3-AG

N. articolo: 10.01.01.00565
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 4 x 2 mm
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 60 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M3-AG
SGON 4x2 SI-60 M3-AG
Attributo Valore
Bmax(S) 2,5 mm
Bs 2 mm
dn 1 mm
G1 M3-AG
H 8 mm
LG1 3 mm
Lmax(S) 4,5 mm
Ls 4 mm
SW1 5 mm
Z (Corsa) 0,5 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3