SGA 7 PU-55 N028

Numero articolo: 10.01.01.00570

Aspiratore piatto (tondo)

Dimensione7
Materiale aspiratorePoliuretano PU
Durezza del materiale [Shore A]55 Shore A
SGA 7 PU-55 N028
Attributo Valore
d 5 mm
d1 7 mm
Dk 9 mm
Dmax(S) 7,50 mm
Ds 7 mm
H 12 mm
H2 2 mm
H3 4 mm
Z (Corsa) 1 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Dimensione 7
Materiale aspiratore Poliuretano PU
Potenza aspir. 1,60 N
Durezza del materiale [Shore A] 55 Shore A
Volume 0,19 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 7,50 mm
Numero pieghe 0
Peso 0,50 g
Famigilia de prodotti SGA

Note sull’ordine: SGA 7 PU-55 N028