SGA 16 PU-55 N029

N. articolo: 10.01.01.00572
Aspiratore piatto (tondo)
Dimensione: 16
Materiale aspiratore: Poliuretano PU
Durezza del materiale: 55 °Sh
SGA 16 PU-55 N029
Attributo Valore
d 9 mm
d1 12 mm
Dk 16 mm
Dmax(S) 17,5 mm
Ds 15 mm
H 12 mm
H2 2 mm
H3 4 mm
Z (Corsa) 2 mm