Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore piatto (tondo)
Dimensione | 6,3 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Altezza H | 12 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 2 mm |
Dk | 4 mm |
Dmax(S) | 7 mm |
Ds | 6,30 mm |
H | 12 mm |
H2 | 8,50 mm |
Z (Corsa) | 1,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Numero pieghe | 0 |
Dimensione | 6,30 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Potenza aspir. | 1,50 N |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Famigilia de prodotti | SG |
Note sull’ordine: SG 6.3 SI-55 N024