SG 16 SI-55 N026

N. articolo: 10.01.01.00602
Aspiratore piatto (tondo)
Dimensione: 16
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
SG 16 SI-55 N026
Attributo Valore
d 5 mm
Dk 8 mm
Dmax(S) 17,5 mm
Ds 16 mm
H 20 mm
H2 12 mm
Z (Corsa) 4 mm