PFG 3.5 SI-CO-55 N003

Numero articolo: 10.01.01.00752

Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide

Dimensione3,5
Materiale aspiratoreSilicone SI conduttivo
Durezza del materiale [Shore A]55 Shore A
PFG 3.5 SI-CO-55 N003
Attributo Valore
d 2 mm
d1 3 mm
Dk 4,20 mm
Dmax(S) 4 mm
Ds 3,50 mm
H 4 mm
H2 1,50 mm
H3 2,50 mm
Z (Corsa) 0,50 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 0,42 N
Volume 0,02 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 7,50 mm
Dimensione 3,50
Famiglia raccordo N 003
Materiale aspiratore Silicone SI conduttivo
Durezza del materiale [Shore A] 55 Shore A
Famigilia de prodotti PFG


Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Note sull’ordine: PFG 3.5 SI-CO-55 N003