Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa piatta (tonda) per la presa delicata di carta, pellicola ecc.
Dimensione | 30 |
Materiale aspiratore | Gomma naturale NK |
Durezza del materiale [Shore A] | 40 Shore A |
A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato.
Articolo alternatico (vedi immagine):
SFF 30 EPDM-45 SC040
Attributo | Valore |
---|---|
d | 11,20 mm |
Dk | 15,60 mm |
Dmax(S) | 32 mm |
Ds | 30 mm |
H | 22,20 mm |
H2 | 15,70 mm |
Z (Corsa) | 2 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 19 N |
Volume | 3 cm³ |
Dimensione | 30 |
Famiglia raccordo | N 033 |
Numero pieghe | 0 |
Materiale aspiratore | Gomma naturale NK |
Durezza del materiale [Shore A] | 40 Shore A |
Peso | 3,10 g |
Famigilia de prodotti | SGP |
Note sull’ordine: SGP 30 NK-40 N033