SGPN 35 NK-40 G1/4-AG

N. articolo: 10.01.01.00793
Ventosa piatta (tonda) per la presa delicata di carta, pellicola ecc.
Dimensione: 35
Materiale aspiratore:
caucciù naturale NK
Durezza del materiale: 40 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
SGPN 35 NK-40 G1/4-AG
Attributo Valore
dn 5,5 mm
Dmax(S) 35 mm
Ds 34 mm
G1 G1/4"-AG
H 28,5 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 0,5 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3