SGAN 16 PU-60 G1/8-AG

Numero articolo: 10.01.01.00812

Ventosa piatta (tonda) per pezzi particolarmente delicati

Dimensione16
Materiale aspiratorePoliuretano PU
Durezza del materiale [Shore A]60 Shore A
AllacciamentoG1/8"-AG
SGAN 16 PU-60 G1/8-AG
Attributo Valore
dn 3 mm
Dmax(S) 17,50 mm
Ds 15 mm
G1 G1/8"-AG
H 17 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Corsa) 2 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 6,90 N
Volume 0,61 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 15 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 4 mm
Dimensione 16
Famiglia raccordo N 029
Materiale aspiratore Poliuretano PU
Durezza del materiale [Shore A] 60 Shore A
Peso 5,70 g
Numero pieghe 0
Famigilia de prodotti SGAN


Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Note sull’ordine: SGAN 16 PU-60 G1/8-AG

La ventosa SGAN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:

  • Ventosa del tipo SGA – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
  • Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

 

Parti di ricambio disponibili: ventosa SGA, nipplo di connessione SA-NIP