Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Nipplo di collegamento ventosa
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 5,50 mm |
D | 13 mm |
G1 | G1/4"-AG |
L | 5 mm |
L1 | 28 mm |
L2 | 13 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 6 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Famiglia raccordo | N 033 |
Materiale | Alluminio |
Peso | 9 g |
Note sull’ordine: SA-NIP N033 G1/4-AG DN550