SA-NIP N034 G1/4-IG DN550

Numero articolo: 10.01.01.00819

Nipplo di collegamento ventosa

Articoli di fine serie
Filettatura G1G1/4"-IG
Lunghezza di montaggio15 mm
MaterialeAlluminio

L’articolo 10.01.01.00819 verrà eliminata gradualmente, ma sarà disponibile fino ad esaurimento scorte fino al 31/12/2025

A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato. Per trovare un’alternativa adeguata, potrete rivolgervi al vostro contatto locale presso +49 7443 2403-102 o customercenter@schmalz.de

SA-NIP N034 G1/4-IG DN550
Attributo Valore
dn 5,50 mm
D 12 mm
G1 G1/4"-IG
L 15 mm
L1 28 mm
L2 12 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
SW2 6 mm
Attributo Valore
Famiglia raccordo N 034
Materiale Alluminio
Peso 8 g

Note sull’ordine: SA-NIP N034 G1/4-IG DN550