SA-NIP N034 G1/4-AG DN550

N. articolo: 10.01.01.00820
Nipplo di collegamento ventosa
Nipplo: N 034
Filettatura G1: G1/4"-AG
Lunghezza totale: 28 mm
Lunghezza adatta: 5 mm
Diametro nom.: 5,50 mm
Materiale: Alluminio
Apert. chiave SW2: 6 mm
SA-NIP N034 G1/4-AG DN550
Attributo Valore
dn 5,5 mm
D 12 mm
G1 G1/4"-AG
L 5 mm
L1 28 mm
L2 12 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
SW2 6 mm