SA-NIP N035 G1/4-IG DN550

N. articolo: 10.01.01.00821
Nipplo di collegamento ventosa
Nipplo: N 035
Filettatura G1: G1/4"-IG
Lunghezza totale: 28 mm
Lunghezza adatta: 15 mm
Diametro nom.: 5,50 mm
Materiale: Alluminio
SA-NIP N035 G1/4-IG DN550
Attributo Valore
dn 5,5 mm
D 10 mm
G1 G1/4"-IG
L 15 mm
L1 28 mm
L2 13 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm