Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Nipplo di collegamento ventosa
A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato. Per trovare un’alternativa adeguata, potrete rivolgervi al vostro contatto locale presso +49 7443 2403-102 o customercenter@schmalz.de
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 5,50 mm |
D | 10 mm |
G1 | G1/4"-AG |
L | 5 mm |
L1 | 28 mm |
L2 | 13 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Famiglia raccordo | N 035 |
Materiale | Alluminio |
Peso | 7 g |
Note sull’ordine: SA-NIP N035 G1/4-AG DN550