SPL-HT 190 FPM-F-65 G1/2-AG

Numero articolo: 10.01.01.00832

Piastra di aspirazione per l'impiego in campo di temperatura elevato

Dimensione190
Materiale aspiratoreCaucciù fluorat FPM-F
Durezza del materiale [Shore A]65 Shore A
AllacciamentoG1/2-AG
Temperatura di lavoro max.350 °C
SPL-HT 190 FPM-F-65 G1/2-AG
Attributo Valore
dn 10 mm
Dmax(S) 209 mm
Ds 190 mm
G1 G1/2"-AG
H 66 mm
LG1 18 mm
SW1 32 mm
Z (Corsa) 8 mm
Attributo Valore
Potenza aspir. 1050 N
Volume 165 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 350 mm
Pot. aspirante richiesta per pu = -0,6 bar 30 l/min
Dimensione 190
Numero pieghe 0
Temperatura di lavoro max. 350 °C
Materiale aspiratore Caucciù fluorat FPM-F
Peso 1420 g
Famigilia de prodotti SPL-HT

Note sull’ordine: SPL-HT 190 FPM-F-65 G1/2-AG

La piastra di aspirazione SPL-HT FPM-F (parte in elastomero + supporto) viene fornita montata. La fornitura è costituita da:

  • Piastra di aspirazione del tipo SPL-HT FPM-F – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
  • Supporto – disponibile con diverse filettature

 

Parti di ricambio disponibili: SPL-HT FPM-F