Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Piastra di aspirazione per l'impiego in campo di temperatura elevato
Dimensione | 190 |
Materiale aspiratore | Caucciù fluorat FPM-F |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Temperatura di lavoro max. | 350 °C |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 40 mm |
Dmax(S) | 209 mm |
Ds | 190 mm |
H | 17 mm |
Z (Corsa) | 8 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 1050 N |
Raggio volta (min) (convesso) | 350 mm |
Dimensione | 190 |
Temperatura di lavoro max. | 350 °C |
Materiale aspiratore | Caucciù fluorat FPM-F |
Peso | 256 g |
Famigilia de prodotti | SPL-HT |
Note sull’ordine: SPL-HT 190 FPM-F-65