SA-NIP N036 G1/4-AG DN500

N. articolo: 10.01.01.00836
Nipplo di collegamento ventosa
Nipplo: N 036
Filettatura G1: G1/4"-AG
Lunghezza totale: 29.5 mm
Lunghezza adatta: 5 mm
Diametro nom.: 5,00 mm
Materiale: Acciaio
Superficie: brunito
Apert. chiave SW2: 5 mm
SA-NIP N036 G1/4-AG DN500
Attributo Valore
dn 5 mm
D 16,5 mm
D2 10,5 mm
G1 G1/4"-AG
L 5 mm
L1 29,5 mm
L2 9,5 mm
L3 3 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
SW2 5 mm