SGP 30 SI-50 N033

Numero articolo: 10.01.01.01064

Ventosa piatta (tonda) per la presa delicata di carta, pellicola ecc.

Articoli di fine serie
Dimensione30
Materiale aspiratoreSilicone SI
Durezza del materiale [Shore A]50 Shore A
SFF 30 SI-55 SC040

La linea di prodotti SGP 30 SI-50 N033 verrà eliminata gradualmente, ma sarà disponibile fino ad esaurimento scorte fino al 31/12/2025

A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato.
Articolo alternatico (vedi immagine): SFF 30 SI-55 SC040

SGP 30 SI-50 N033
Attributo Valore
d 11,20 mm
Dk 15,60 mm
Dmax(S) 32 mm
Ds 30 mm
H 22,20 mm
H2 15,70 mm
Z (Corsa) 2 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 19 N
Volume 3 cm³
Dimensione 30
Famiglia raccordo N 033
Numero pieghe 0
Materiale aspiratore Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A] 50 Shore A
Peso 3,10 g
Famigilia de prodotti SGP
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
Note sull’ordine: SGP 30 SI-50 N033