SGH 17 SI-35

N. articolo: 10.01.01.01088
Semiguscio aspirante per la movimentazione di CD/DVD
Dimensione: 17
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 35 °Sh
SGH 17 SI-35
Attributo Valore
d2 5,5 mm
Dk 16 mm
dn 1,5 mm
Dmax(S) 17 mm
D mk 10,5 mm
Ds 15,5 mm
H 11 mm
Z 1 mm