Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Anello di tenuta per piastra aspirazione SPU
Dimensione | 210 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Attributo | Valore |
---|---|
d2 | 163 mm |
Ds | 210 mm |
Dmax(S) | 220 mm |
H | 25,50 mm |
Z (Corsa) | 8 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione | 210 |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Peso | 247,10 g |
Famigilia de prodotti | DR-SPU |
Note sull’ordine: DR-SPU 210 NBR-55