DR-SPU 210 SI-60

Numero articolo: 10.01.01.01090

Anello di tenuta per piastra aspirazione SPU

Dimensione210
Materiale aspiratoreSilicone SI
Durezza del materiale [Shore A]60 Shore A
DR-SPU 210 SI-60
Attributo Valore
d2 159,20 mm
Ds 210 mm
Dmax(S) 212,40 mm
H 24,50 mm
Z (Corsa) 4,50 mm


Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Dimensione 210
Durezza del materiale [Shore A] 60 Shore A
Materiale aspiratore Silicone SI
Peso 214 g
Famigilia de prodotti DR-SPU

Note sull’ordine: DR-SPU 210 SI-60