SPU 250 NBR-55 G1/2-IG

N. articolo: 10.01.01.01097
Piastra aspirazione (tonda), universale per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione: 250
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Attacco vuoto: G1/2"-IG
SPU 250 NBR-55 G1/2-IG
Attributo Valore
d 34 mm
d2 203 mm
d3 178 mm
Dmax(S) 265 mm
Ds 250 mm
G1 G1/2"-IG
G2 G1/2"-IG
H 25 mm
H1 26,5 mm
L2 76 mm
LG1 13,5 mm
LG2 15 mm
Z (Corsa) 7 mm