Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Anello di tenuta per piastra aspirazione SPU
Dimensione | 125 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Attributo | Valore |
---|---|
d2 | 83 mm |
Ds | 125 mm |
Dmax(S) | 126 mm |
H | 23,50 mm |
Z (Corsa) | 5,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione | 125 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Peso | 70,20 g |
Famigilia de prodotti | DR-SPU |
Note sull’ordine: DR-SPU 125 SI-60