DR-SPU 100 NBR-55

N. articolo: 10.01.01.01104
Anello di tenuta per piastra aspirazione SPU
Dimensione: 100
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
DR-SPU 100 NBR-55
Attributo Valore
d2 58 mm
Ds 100 mm
Dmax(S) 101,5 mm
H 23,5 mm
Z (Corsa) 5,5 mm