SPU 100 SI-60 G1/4-IG

N. articolo: 10.01.01.01108
Piastra aspirazione (tonda), universale per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione: 100
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-IG
SPU 100 SI-60 G1/4-IG
Attributo Valore
d 22 mm
d2 60 mm
Dmax(S) 108 mm
Ds 100 mm
G1 G1/4"-IG
H 25 mm
H1 26 mm
LG1 13 mm
Z (Corsa) 7 mm