DR-SPU 160 NBR-55

N. articolo: 10.01.01.01111
Anello di tenuta per piastra aspirazione SPU
Dimensione: 160
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
DR-SPU 160 NBR-55
Attributo Valore
d2 109,2 mm
Ds 160 mm
Dmax(S) 162,5 mm
H 24,5 mm
Z (Corsa) 4,5 mm