Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Anello di tenuta per piastra aspirazione SPU
Dimensione | 160 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Attributo | Valore |
---|---|
d2 | 109,20 mm |
Ds | 160 mm |
Dmax(S) | 162,50 mm |
H | 24,50 mm |
Z (Corsa) | 4,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione | 160 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Peso | 129,60 g |
Famigilia de prodotti | DR-SPU |
Note sull’ordine: DR-SPU 160 SI-60