Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Piastra aspirazione (tonda), universale per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione | 160 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Allacciamento | G1/2"-IG |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 34 mm |
d2 | 113 mm |
d3 | 88 mm |
Dmax(S) | 170 mm |
Ds | 160 mm |
G1 | G1/2"-IG |
G2 | G1/4"-IG |
H | 24 mm |
H1 | 24,50 mm |
L2 | 36,50 mm |
LG1 | 13,50 mm |
LG2 | 15 mm |
Z (Corsa) | 6 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 1090 N |
Potenza aspir. d2 | 600 N |
Volume | 142 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 350 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 12 mm |
Dimensione | 160 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 400 g |
Numero pieghe | 0 |
Famigilia de prodotti | SPU |
Note sull’ordine: SPU 160 SI-60 G1/2-IG
La piastra aspirante SPU (anello di tenuta + piastra portante) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:
Parti di ricambio disponibili: anello di tenuta DR-SPU, valvola ad impulsi TV