Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Piastra aspirazione (tonda), universale per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione | 210 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Allacciamento | G1/2"-IG |
Piastre di aspirazione SUF - Il lifting intelligente con prestazioni ottimizzate!
Riduzione del pesodel sistema di presa alla SPU grazie alla piastra di supporto in plastica rinforzata. Anello di tenuta in NBR resistente all'olio e all'ozono con struttura di attrito ottimizzata per una maggiore aspirazione e forza laterale. L'innovativo collegamento tra piastra di supporto e anello di tenuta semplifica la sostituzione e protegge da torsioni. Leggere le informazioni sul prodotto tramite interfaccia NFC con lo smartphone ed effettuare l'approvvigionamento sostitutivo.
Attributo | Valore |
---|---|
d | 34 mm |
d2 | 163 mm |
Dmax(S) | 220 mm |
Ds | 210 mm |
G1 | G1/2"-IG |
G2 | G1/4"-AG |
G3 | G1/8"-IG |
H | 25,50 mm |
H1 | 27 mm |
L2 | 36,50 mm |
LG1 | 13,50 mm |
LG2 | 37,50 mm |
LG3 | 9,50 mm |
Z (Corsa) | 8 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 1870 N |
Potenza aspir. d2 | 1250 N |
Volume | 192 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 750 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 9 mm |
Dimensione | 210 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 840 g |
Numero pieghe | 0 |
Famigilia de prodotti | SPU |
Note sull’ordine: SPU 210 NBR-55 G1/2-IG TV
La piastra aspirante SPU (anello di tenuta + piastra portante) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:
Parti di ricambio disponibili: anello di tenuta DR-SPU, valvola ad impulsi TV