SPU 160 SI-60 G1/2-IG TV

N. articolo: 10.01.01.01154
Piastra aspirazione (tonda), universale per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione: 160
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: G1/2"-IG
Attrezzatura supplementare:
Valvola ad impulsi
SPU 160 SI-60 G1/2-IG TV
Attributo Valore
d 34 mm
d2 113 mm
Dmax(S) 170 mm
Ds 160 mm
G1 G1/2"-IG
G2 G1/4"-AG
G3 G1/8"-IG
H 25 mm
H1 43 mm
L2 36,5 mm
LG1 13,5 mm
LG2 13 mm
LG3 6 mm
Z (Corsa) 7 mm