SPC 160 NBR-55 G1/2-IG TV

Numero articolo: 10.01.01.01186

Piastra aspirazione (tonda) con singolarizzatore per pezzi porosi

Dimensione160
Materiale aspiratoreGomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]55 Shore A
AllacciamentoG1/2-IG
SPC 160 NBR-55 G1/2-IG TV
Attributo Valore
d 34 mm
d2 113 mm
ds 33,50 mm
Dmax(S) 162,50 mm
Ds 160 mm
G1 G1/2"-IG
G2 G1/4"-AG
G3 G1/8"-IG
H 25 mm
H1 62 mm
L2 36,50 mm
LG1 13,50 mm
LG2 18 mm
LG3 6 mm
Z (Corsa) 7 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 975 N
Volume 156,13 cm³
Diametro interno del tubo (rac.) d 9 mm
Dimensione 160
Materiale aspiratore Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A] 55 Shore A
Peso 470 g
Numero pieghe 0
Famigilia de prodotti SPC


Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Resistenza allo strappo: Per le versioni in caucciù naturale la resistenza allo strappo si riduce del 40 % ca Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m
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
Note sull’ordine: SPC 160 NBR-55 G1/2-IG TV

La piastra aspirante SPC (anello di tenuta + piastra portante) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

  • Anello di tenuta (interna e esterna) del tipo DR-SHF – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
  • Piastra portante in alluminio con diverse filettature
  • Complementi del prodotto (opzionale): valvola ad impulsi

 

Parti di ricambio disponibili: anello di tenuta DR-SHF, valvola ad impulsi