DR-SPC 160 NBR-55

N. articolo: 10.01.01.01190
Anello di tenuta piastra aspirazione SPC
Dimensione: 160
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
DR-SPC 160 NBR-55
Attributo Valore
d2 109,2 mm
d5 55 mm
Ds 160 mm
Dmax(S) 168 mm
H 24,5 mm
Z (Corsa) 4,5 mm