SA-NIP N004 M5-IG DN200

N. articolo: 10.01.01.03518
Nipplo di collegamento ventosa
Nipplo: N 004
Filettatura G1: M5-IG
Lunghezza totale: 14 mm
Lunghezza adatta: 10 mm
Diametro nom.: 2,00 mm
Materiale: Alluminio
SA-NIP N004 M5-IG DN200
Attributo Valore
D 6 mm
dn 2 mm
D2 4 mm
G1 M5-IG
L 10 mm
L1 14 mm
L2 2 mm
L3 2 mm
LG1 5,5 mm
SW1 8 mm