Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Nipplo di collegamento ventosa
Filettatura G1 | G1/8"-IG |
Lunghezza L1 | 25 mm |
Lunghezza di montaggio | 16 mm |
Materiale | Alluminio |
Larghezza tra gli appartamenti SW2 | 4 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 14 mm |
dn | 3,50 mm |
D2 | 8,50 mm |
G1 | G1/8"-IG |
L | 16 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 7 mm |
L3 | 2 mm |
LG1 | 9 mm |
SW1 | 14 mm |
SW2 | 4 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Famiglia raccordo | N 008 |
Materiale | Alluminio |
Peso | 6,70 g |
Note sull’ordine: SA-NIP N008 G1/8-IG DN350