SA-NIP N007 G1/8-AG DN240

N. articolo: 10.01.01.03531
Nipplo di collegamento ventosa
Nipplo: N 007
Filettatura G1: G1/8"-AG
Lunghezza totale: 21.5 mm
Lunghezza adatta: 5 mm
Diametro nom.: 2,40 mm
Materiale: Alluminio
Apert. chiave SW2: 4 mm
SA-NIP N007 G1/8-AG DN240
Attributo Valore
dn 2,4 mm
D 10 mm
D2 6,5 mm
G1 G1/8"-AG
L 5 mm
L1 21,5 mm
L2 7 mm
L3 1,5 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
SW2 4 mm