SA-NIP N008 G1/8-AG DN350

N. articolo: 10.01.01.03532
Nipplo di collegamento ventosa
Nipplo: N 008
Filettatura G1: G1/8"-AG
Lunghezza totale: 22 mm
Lunghezza adatta: 5 mm
Diametro nom.: 3,50 mm
Materiale: Alluminio
Apert. chiave SW2: 4 mm
SA-NIP N008 G1/8-AG DN350
Attributo Valore
D 14 mm
dn 3,5 mm
D2 8,5 mm
G1 G1/8"-AG
L 5 mm
L1 22 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
SW2 4 mm