Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Disco con la spalla
Diametro esterno D | 35 mm |
Diametro interno d | 16,5 mm |
Lunghezza L1 | 5 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | zincato |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 35 mm |
d | 16,50 mm |
D2 | 30 mm |
L | 3 mm |
L1 | 5 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Acciaio |
Superficie | zincato |
Note sull’ordine: SCHE 35-16.5x5 ST VZ