Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa piatta (tonda) per la movi- mentazione di pezzi delicati con superficie non piana
Dimensione | 6,3 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | M5-AG |
Propriet | FDA-compatible |
Attributo | Valore |
---|---|
Dmax(S) | 7 mm |
dn | 1 mm |
Ds | 6,30 mm |
G1 | M5-AG |
H | 15 mm |
LG1 | 4,50 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Corsa) | 1,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Numero pieghe | 0 |
Dimensione | 6,30 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Potenza aspir. | 1,50 N |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Note sull’ordine: SGN 6.3 SI-55 M5-AG
Eccezione: per il nipplo di connessione vulcanizzato la ventosa viene fornita già montata.
Non sono disponibili parti di ricambio.