SGN 25 SI-55 G1/8-AG

N. articolo: 10.01.01.10039
Ventosa piatta (tonda) per la movi- mentazione di pezzi delicati con superficie non piana
Dimensione: 25
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-AG
SGN 25 SI-55 G1/8-AG
Attributo Valore
Dmax(S) 27 mm
dn 3,5 mm
Ds 25 mm
G1 G1/8"-AG
H 35 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Corsa) 5 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3