Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione | 5 |
Materiale aspiratore | Silicone SI conduttivo |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 4 mm |
d1 | 6 mm |
Dk | 7,70 mm |
Dmax(S) | 5,50 mm |
Ds | 5 mm |
H | 6,50 mm |
H2 | 2 mm |
H3 | 4 mm |
Z (Corsa) | 0,90 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 0,75 N |
Volume | 0,09 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 7,50 mm |
Dimensione | 5 |
Famiglia raccordo | N 004 |
Materiale aspiratore | Silicone SI conduttivo |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 0,20 g |
Famigilia de prodotti | PFG |
Note sull’ordine: PFG 5 SI-CO-55 N004