Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione | 15 |
Materiale aspiratore | Caucciù al nitrile NBR conduttivo |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 4,50 mm |
d1 | 7,80 mm |
Dk | 12,20 mm |
Dmax(S) | 17,50 mm |
Ds | 15 mm |
H | 8 mm |
H2 | 2,60 mm |
Z (Corsa) | 1,90 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 9 N |
Volume | 0,43 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 12,50 mm |
Dimensione | 15 |
Famiglia raccordo | N 005 |
Materiale aspiratore | Caucciù al nitrile NBR conduttivo |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 0,70 g |
Famigilia de prodotti | PFG |
Note sull’ordine: PFG 15 NBR-CO-55 N005