SA-NIP N009 G1/4-IG

N. articolo: 10.01.01.10096
Nipplo di collegamento ventosa premontaggio
Nipplo: N 009
Filettatura G1: G1/4"-IG
Lunghezza L: 23 mm
per: Ventosa piatta PFG
SA-NIP N009 G1/4-IG
Attributo Valore
dn 5,5 mm
G1 G1/4"-IG
G2 M10x1.25-AG
L 23 mm
L1 33 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm